튜토리얼
로보티즈 제품의 각 영역별 사용방법을 동영상 튜토리얼로 제공해드립니다.
등록 2017-10-16 | 조회 9073 위의 영상을 보고 OpenCM9.04-A Type 와 악세서리 세트를 조립 할 수 있습니다.
등록 2017-10-16 | 조회 6368 1. CM-150에 배터리(LBS-040), micro usb cable, 접촉센서 연결 후 로보플러스를 실행합니다.2. 로보플러스가 실행되면 RoboP...
등록 2017-10-16 | 조회 6160 1. CM-150에 LBS-040, LED모듈, Micro usb cable연결 후 로보플러스를 실행합니다.2. 로보플러스가 실행되면 RoboPlus T...
등록 2017-10-16 | 조회 5848 1. 제어기 CM-530에 배터리(LBS-010), 자이로센서, Mini USB cable을 연결 후 로보플러스를 실행합니다.(자이로 센서는 주변장치 포...
등록 2017-10-16 | 조회 6289 미니의 상체를 분리합니다.오른쪽 어깨 (ID1)번에 연결된 케이블을 분리합니다.매뉴얼에서는 빨간색으로 표시된 부분이 빠지게 됩니다.어깨 모터를 분리하기위...
등록 2017-10-16 | 조회 6380 R+mTask 기능 중 하나인 리모컨 기능 사용방법 동영상입니다.동영상을 뵈고 따라 해주세요.
등록 2017-10-16 | 조회 5896 모바일 앱인 R+mTask 로 예제 다운로드 방법 동영상입니다.동영상을 보시면서 따라해보시면 쉽게 하실 수 있습니다.
등록 2017-10-16 | 조회 4346 드림 제어기(CM150), 스마트 제어기(CM200) 펌웨어 복구과정 동영상입니다.보고 따라하시면 쉽게 해보실 수 있습니다.
등록 2017-10-16 | 조회 3880 다이나믹셀 MX28 혼 조립 방법입니다.동영상을 보시면서 조립방법을 확인 해 주세요.
등록 2017-10-16 | 조회 3404 로보티즈 미니 오프셋 설정 하는 방법입니다.동영상을 보시면서 따라해보실 수 있습니다.
등록 2017-10-16 | 조회 3662 동영상을 보시면서 로보티즈 미니 구동을 따라 해보실 수 있습니다.
등록 2017-10-16 | 조회 3271 OpenCM 9.04 펌웨어 복구 과정이 포함된 동영상 입니다.동영상을 보면서 쉽게 따라 해보실 수 있습니다.
등록 2017-10-16 | 조회 3148 다이나믹셀 MX-64와 MX-106은 기어 교체 후 기어 초기위치 정렬을 위해 캘리브레이션을 해야 합니다.동영상을 참고하여 캘리브레이션을 하신 후 사용하...
등록 2017-10-16 | 조회 2868 다이나믹셀 MX-64와 MX-106의 기어 교체 방법입니다.동영상을 참고하여 기어 교체에 도전해 보세요.