...

기술 포럼

열린 질의응답코너에서 로봇전문가의 답변을 확인하세요.

LDS-01의 openCR(혹은 Arduino) 연결 방법이 어떻게 되나요? 새글
엔지니어 CM-550 비주얼스튜디오 코드 연동
다이나믹셀 쉴드 관련 질문입니다.
OpenCR에서 Dynamixel을 인식 문제 및 예제 관련 문의 사항
다이나믹셀 전류 제어 확인 여부 관련 질문입니다.
다이나믹셀 XM 시리즈 모터와 MX 시리즈 모터를 혼용해서 사용가능한가요?
U2D2 외부 FSR 입력
터틀봇 SBC 설정 시 라즈베리파이 imager로 SD카드에 img 파일을 구울 때 ubuntu img는 따로 구워야하나요?
다이나믹셀 전류 기반 위치 제어 관련 질문입니다.
스마트4에서의 SM-10모터
1 2 3 4 5 6 > >>