Business

Global Service Robot Solution Provider!

다목적, 보급형 매니퓰레이터 시스템

오픈매니퓰레이터란?

소스코드와 CAD 데이터 등 S/W, H/W 컨텐츠를 공개한 로봇팔 시스템

특장점 및 구성

  • ▪ 사용자 프로그램이 가능한 오픈소스 기반의 6자유도 매니퓰레이터
  • ▪ 유지보수 및 관절구조 변형이 자유로운 모듈형 구조
  • ▪ 컨트롤박스가 필요없어 높은 무게대 출력 달성

주요사항

Product Name

OpenMANIPULATOR-P

Model Name

RM-P60-RNH

DYNAMIXEL-P

PH54-200-S500-R x2
PH54-100-S500-R x2
PH42-020-S300-R x2

DOF

6

Payload (kg)

3

Repeatability (mm)

±0.05

Speed (Each joint, deg/sec)

180

Weight (kg)

5.5

Reach (mm)

645
Rated Voltage (VDC) 24
Communication RS-485 (Multi Drop Bus)
Software ROS (Ubuntu Linux)
Controller PC (Not Included)

액추에이터 배치 및 기계구조

크기

작업반경

다양한 응용


전용 로봇핸드(RH-P12)를 이용한 픽앤플레이스 작업

양팔로봇 시스템 구축

개발환경

e-Manual (http://emanual.robotis.com/docs/en/platform/openmanipulator_pro/overview/)
  • - Overview
  • - Specification
  • - Getting Start
  • - [ROS] Setup
  • - [ROS] Manipulator Manager
  • - [ROS] Operation
  • - [ROS] Simulation
서울 강서구 마곡중앙5로1길 37 (우편번호: 07594)
E-mail : korea@robotis.com Tel : 070-8671-2600 Fax : 070-8230-1336
사업자번호 : 209-81-22390 통신판매신고번호 : 제2018-서울강서-1400호
robotis facebook robotis github robotis twitter robotis youtube robotis ilnkedin robotis instagram robotis blog