QC050
Preliminary
QC060
QC080
QC100
Motor
Motor only
Break Type
Motor + Break
Reducer Type
Motor + Reducer
All-in-one
Motor + Break + Reducer
PM42
Mid-Performance
PM54
PH42
High-Performance
PH54
XD
Durable
XW
Water Proof
XH
XM
XC
Commercial
XL
Low-Price
AX
Academy Model
MX-28
MX-64
MX-106
AI Sapiens
Humanoid
AI Worker
Semi-Humanoid
OMX
AI Manipulator
OMY
HX5-D20
Robot Hand
GAEMI
Indoor Service Robot
Outdoor Delivery Robot
DYNAMIXEL XL シリーズは、手頃な価格で ROBOTIS の卓越した精度制御を実現するエントリーレベルのラインナップです。コンパクトで軽量な設計により、教育用ロボティクスからプロフェッショナルなプロトタイピングまで幅広く活用可能です。位置、速度、電流などの重要なフィードバック機能を統合し、効率的なシステム統合をサポートします。